Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 57 Treffer
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 35 kN
Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
Gewicht: 241 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 55 kN
Gewicht: 480 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
Gewicht: 554 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
Gewicht: 123 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
Gewicht: 241 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
Gewicht: 500 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Weitere Details
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
Gewicht: 517 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 4 kN
Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M8
d2 : 28 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 7 kN
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M10
d2 : 36 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M12
d2 : 45 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M16
d2 : 56 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M20
d2 : 67 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22 kN
Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Thermoplast POM, weiß
Weitere Details
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast
d1 : M24
d2 : 69 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Gewicht: 240 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
SW: 13 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugelelement
Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Gummikappe
Teller
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Thermoplast POM, weiß
Kugelelement mit Bolzen
Vergütungsstahl, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4305
Kontermutter
Stahl, brüniert, ISO 4032
Stahl, brüniert, DIN 934
Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
Rostfreier Stahl A2, DIN 934
Hinweise
Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
Datenblatt EH 22590. Gelenkteller – mit Rutschsicherung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.