Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 19 Treffer
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
h2 : 6,5 mm
t: 5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
h2 : 8,5 mm
t: 7 mm
SW: 13 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
16 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : 11,5 mm
t: 9 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
28 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 12,5 mm
t: 11 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
Gewicht: 324 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
h2 : 13,5 mm
t: 13,5 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
Gewicht: 492 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
44 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
h2 : 16,5 mm
t: 17 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
Gewicht: 784 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
52 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
h2 : 20,5 mm
t: 19 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
Gewicht: 1392 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
8 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M6
d2 -0,5: 45 mm
l1 : 60 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 32 mm
h1 : ~ 14 mm
l2 : 57 mm
h2 : 6,5 mm
SW: 10 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
14 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M8
d2 -0,5: 50 mm
l1 : 80 mm
d3 : 6,6 mm
l3 : 38 mm
h1 : ~ 18 mm
l2 : 76 mm
h2 : 8,5 mm
SW: 13 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
Gewicht: 163 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
16 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 95,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
Gewicht: 316 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
16 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M10
d2 -0,5: 60 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 44 mm
h1 : ~ 22 mm
l2 : 145,5 mm
h2 : 11,5 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
28 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 94,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
Gewicht: 481 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
28 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M12
d2 -0,5: 65 mm
l1 : 150 mm
d3 : 9 mm
l3 : 48 mm
h1 : ~ 26 mm
l2 : 144,5 mm
h2 : 12,5 mm
SW: 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
Gewicht: 510 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 94 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
Gewicht: 617 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
36 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M16
d2 -0,5: 70 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 54 mm
h1 : ~ 32 mm
l2 : 194 mm
h2 : 13,5 mm
SW: 24 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
Gewicht: 905 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
44 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 100 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 92,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
Gewicht: 1125 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
44 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M20
d2 -0,5: 80 mm
l1 : 200 mm
d3 : 9 mm
l3 : 64 mm
h1 : ~ 42 mm
l2 : 192,5 mm
h2 : 16,5 mm
SW: 30 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
Gewicht: 1408 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
52 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 100 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 91 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
Gewicht: 1906 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
52 kN
Weitere Details
Teller und Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2
d1 : M24
d2 -0,5: 100 mm
l1 : 200 mm
d3 : 11 mm
l3 : 78 mm
h1 : ~ 45 mm
l2 : 191 mm
h2 : 20,5 mm
SW: 36 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
Gewicht: 2000 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Kugelelement
Teller
Kugelelement mit Bolzen
Kontermutter
Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
Rostfreier Stahl A2, DIN 934
Hinweise
Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
Datenblatt EH 22590. Gelenkteller – mit Befestigungsbohrungen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.