Sei­ten­druck­stü­cke mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde

EH 22150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Ihre Auswahl ergab 27 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]
Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1358
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1359
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1360
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, verzinkt

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M12
Artikel-Nr.:
22150.0820
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0822
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.