2B150.0806 - Exzenter
für Seitendruckstücke, glatt - INCH

Der Exzenter wird in Verbindung mit EH 2B150., Seitendruckstücke, glatt, zum Positionieren oder Spannen von Werkstücken mit großen Toleranzen verwendet.

Dieser Artikel 2B150.0806 - Exzenter für Seitendruckstücke, glatt - INCH / (d1 H8: 1/4 in) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenter für Seitendruckstücke, glatt - INCH (EH 2B150.)

d1 H8 [in]
d2 h9 [in]
l [in]
x [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H8 [in]:
1/4 in
d2 h9 [in]:
1/2 in
l [in]:
0,39 in
x [in]:
0,079 in
Artikel-Nr.:
2B150.0806
Dokumente
Exzenter
  • d1 H8: 1/4 in
  • d2 h9: 1/2 in
  • l: 0,39 in
  • x: 0,079 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 1/2 in
  • Gewicht: 0,211 oz
Exzenter

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert

Montage

Montage und Lagebestimmung durch Klemmen mit Gewindestift.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B150.0806
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.