Federnde Druck­stücke mit Kugel und Schlitz - INCH

EH 2B050.

Zum Positionieren, Schalten, Verriegeln, Einrasten sowie für weitere ähnliche Druckanwendungen.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 96 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
Ge­win­de­si­che­rung
d1
l [in]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
#10-32
l [in]:
33/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0140
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 33/64 in
  • Hub s: 0,025 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 3,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,041 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
#10-32
l [in]:
33/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 2 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0340
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 33/64 in
  • Hub s: 0,025 in
  • Federkraft1) F1: ~ 2 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 3,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,041 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/4-20
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,8 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 6,8 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0142
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 1/8 in
  • l: 17/32 in
  • Hub s: 0,035 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,8 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 6,8 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,065 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/4-20
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,8 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 6,8 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0342
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 1/8 in
  • l: 17/32 in
  • Hub s: 0,035 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,8 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 6,8 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,073 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 8,4 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0146
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16 in
  • d1: 0,313 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Federkraft1) F1: ~ 4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 8,4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,123 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 4 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 8,4 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0346
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16 in
  • d1: 0,313 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Federkraft1) F1: ~ 4 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 8,4 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,123 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 10,3 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0148
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/16 in
  • l: 5/8 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Federkraft1) F1: ~ 5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 10,3 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,198 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 10,3 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0348
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/16 in
  • l: 5/8 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Federkraft1) F1: ~ 5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 10,3 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,191 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/2-13
l [in]:
3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 12 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0150
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2 in
  • d1: 0,5 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 9/32 in
  • l: 3/4 in
  • Hub s: 0,072 in
  • Federkraft1) F1: ~ 6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 12 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,383 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/2-13
l [in]:
3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 12 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0350
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2 in
  • d1: 0,5 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 9/32 in
  • l: 3/4 in
  • Hub s: 0,072 in
  • Federkraft1) F1: ~ 6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 12 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,406 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 9 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 18 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0152
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Hub s: 0,096 in
  • Federkraft1) F1: ~ 9 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 18 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,813 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 9 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 18 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0352
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Hub s: 0,096 in
  • Federkraft1) F1: ~ 9 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 18 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,815 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
#10-32
l [in]:
33/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,3 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4,8 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0170
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 33/64 in
  • Hub s: 0,025 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,3 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4,8 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,046 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
#10-32
l [in]:
33/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 3,3 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 4,8 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0370
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: #10-32
  • d1: 0,19 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNF
  • d2: 3/32 in
  • l: 33/64 in
  • Hub s: 0,025 in
  • Federkraft1) F1: ~ 3,3 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 4,8 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,049 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/4-20
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 8,6 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0172
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 1/8 in
  • l: 17/32 in
  • Hub s: 0,035 in
  • Federkraft1) F1: ~ 5,6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 8,6 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,074 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/4-20
l [in]:
17/32 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 8,6 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0372
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4 in
  • d1: 0,25 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 1/8 in
  • l: 17/32 in
  • Hub s: 0,035 in
  • Federkraft1) F1: ~ 5,6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 8,6 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,071 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0176
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16 in
  • d1: 0,313 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Federkraft1) F1: ~ 6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 11,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,123 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
5/16-18
l [in]:
37/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 11,1 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0376
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16 in
  • d1: 0,313 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 5/32 in
  • l: 37/64 in
  • Hub s: 0,04 in
  • Federkraft1) F1: ~ 6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 11,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,115 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 7,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 15,1 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0178
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/16 in
  • l: 5/8 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 15,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,197 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
3/8-16
l [in]:
5/8 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 7,5 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 15,1 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0378
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8 in
  • d1: 0,375 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/16 in
  • l: 5/8 in
  • Hub s: 0,048 in
  • Federkraft1) F1: ~ 7,5 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 15,1 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,198 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
1/2-13
l [in]:
3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 24 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0180
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2 in
  • d1: 0,5 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 9/32 in
  • l: 3/4 in
  • Hub s: 0,072 in
  • Federkraft1) F1: ~ 6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 24 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,395 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
1/2-13
l [in]:
3/4 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 6 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 24 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0380
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2 in
  • d1: 0,5 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 9/32 in
  • l: 3/4 in
  • Hub s: 0,072 in
  • Federkraft1) F1: ~ 6 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 24 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,409 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 40 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0182
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, ohne Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Hub s: 0,096 in
  • Federkraft1) F1: ~ 7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 40 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,825 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
stark
Ge­win­de­si­che­rung:
mit Gewinde­sicherung
d1:
5/8-11
l [in]:
63/64 in
Fe­der­kraft1) F1 ~ [lb]:
~ 7 lb
Fe­der­kraft1) F2 ~ [lb]:
~ 40 lb
Artikel-Nr.:
2B050.0382
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • rostfreier Stahl, starke Federkraft, mit Gewinde­sicherung
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8 in
  • d1: 0,625 in
  • Gewindeklasse: 2A-UNC
  • d2: 3/8 in
  • l: 63/64 in
  • Hub s: 0,096 in
  • Federkraft1) F1: ~ 7 lb
  • Federkraft1) F2: ~ 40 lb
  • Temperatureinsatzbereich min.: -22 °F
  • Temperatureinsatzbereich max.: 194 °F
  • Gewicht: 0,825 oz
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305 (ASTM-A-582)

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

  • Dieses Produkt ist in INCH-Abmessungen gefertigt.

Verweise

Eine Umrechnungstabelle finden Sie im Technischen Anhang.

Gewindesicherung: Polyamid-Fleckbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang).

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Kennzeichnung

leichte Federkraft: eine Längsmarkierung

Standard-Federkraft: keine Markierung

starke Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 2B050. Federnde Druck­stücke – mit Kugel und Schlitz - INCH
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.