Federnde Druck­stücke lange Ausführung

EH 22070.

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement.

Ihre Auswahl ergab 52 Treffer

Werk­stoff
Ge­win­de­si­che­rung
Fe­der­kraft
d1 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Artikel-Nr.:
22070.0616
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Vergütungsstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung
  • d1: M16
  • l1: 200 mm
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Hub s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 16 N
  • Federkraft1) F2: ~ 80 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
Artikel-Nr.:
22070.0630
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Vergütungsstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung
  • d1: M22
  • l1: 130 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Hub s: 21 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 80 N
  • Federkraft1) F2: ~ 214 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 211 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
Artikel-Nr.:
22070.0632
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Vergütungsstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung
  • d1: M22
  • l1: 168 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Hub s: 31 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 70 N
  • Federkraft1) F2: ~ 210 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 278 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Stahl
Ge­win­de­si­che­rung:
ohne Gewinde­sicherung
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
Artikel-Nr.:
22070.0634
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Hülse aus Vergütungsstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung
  • d1: M22
  • l1: 226 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Hub s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 76 N
  • Federkraft1) F2: ~ 208 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 358 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, schwarz
  • Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M10 mm
Artikel-Nr.:
22070.0830
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Gewicht: 87 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M12 mm
Artikel-Nr.:
22070.0832
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Gewicht: 88 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M16 mm
Artikel-Nr.:
22070.0834
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Gewicht: 110 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M22 mm
Artikel-Nr.:
22070.0836
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 245 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für federnde Druckstücke
d1: M24
Artikel-Nr.:
22070.0838
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Gewicht: 258 g

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung

verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22070. Federnde Druck­stücke – lange Ausführung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.