Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement.
Dieser Artikel 22070.0532 - Federndes Druckstück lange Ausführung / Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung (d1: M16, l1: 58 mm, Hub s: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druckstücke lange Ausführung (EH 22070.)
Bolzen
Hülse
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)
Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.