Ihre Auswahl ergab 52 Treffer
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Hub s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Federkraft1) F1: ~ 6 N
- Federkraft1) F2: ~ 16 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Hub s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7 N
- Federkraft1) F2: ~ 24 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 15 N
- Federkraft1) F2: ~ 42 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 9 N
- Federkraft1) F2: ~ 33 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4 N
- Federkraft1) F2: ~ 23 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 83 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11 N
- Federkraft1) F2: ~ 43 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 13 N
- Federkraft1) F2: ~ 41 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 13 N
- Federkraft1) F2: ~ 47 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 118 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 24 N
- Federkraft1) F2: ~ 110 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 13 N
- Federkraft1) F2: ~ 63 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7 N
- Federkraft1) F2: ~ 43 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 14 N
- Federkraft1) F2: ~ 87 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Hub s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Federkraft1) F1: ~ 6 N
- Federkraft1) F2: ~ 16 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M12
- l1: 43 mm
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Hub s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4 N
- Federkraft1) F2: ~ 18 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 48 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7 N
- Federkraft1) F2: ~ 24 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 9 N
- Federkraft1) F2: ~ 33 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 58 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 4 N
- Federkraft1) F2: ~ 23 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 13 N
- Federkraft1) F2: ~ 41 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 98 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 13 N
- Federkraft1) F2: ~ 47 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 13 N
- Federkraft1) F2: ~ 63 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M16
- l1: 148 mm
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Federkraft1) F1: ~ 7 N
- Federkraft1) F2: ~ 43 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M24
- l1: 60 mm
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Hub s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Federkraft1) F1: ~ 14 N
- Federkraft1) F2: ~ 87 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Gewindesicherung:
mit Gewindesicherung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
- d1: M10
- l1: 35 mm
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Hub s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Federkraft1) F1: ~ 12 N
- Federkraft1) F2: ~ 22 N
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C
- Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzen
- Stahl, einsatzgehärtet, schwarz
- Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert
Hülse
- Automatenstahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305
- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
Verweise
Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M10 mm
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Gewicht: 87 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M12 mm
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Gewicht: 88 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M16 mm
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Gewicht: 110 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
d1: M22 mm
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Gewicht: 245 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für federnde Druckstücke
d1: M24
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Gewicht: 258 g
Kennzeichnung
Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
Montage
Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.
Zur Montage mit Schlitz (Bolzenseite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.
Datenblatt EH 22070. Federnde Druckstücke – lange Ausführung
Downloadkorb:
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Downloadkorb:
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.