22040.0010 - Federndes Druckstück
Kunststoffausführung

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22040.0010 - Federndes Druckstück Kunststoffausführung / Kugel aus rostfreiem Stahl (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Federnde Druck­stücke Kunststoffausführung (EH 22040.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
l [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugel aus rostfreiem Stahl
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
22040.0010
Dokumente
Federndes Druckstück
  • Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Hub s: 1,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 45 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Gewicht: 2,5 g
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Thermoplast POM, blau

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22040.0010
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.