Fe­der­hül­sen

EH 22100.

Federhülsen können zur Arretierung eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 15 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Artikel-Nr.:
22100.0012
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 12 mm
  • L bei F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3 N
  • Federrate: 0,53 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,1 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Artikel-Nr.:
22100.0016
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L bei F1: 6,5 mm
  • L bei F2: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • Hub s: 1,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,1 N
  • Federkraft1) F2: ~ 2 N
  • Federrate: 0,7 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artikel-Nr.:
22100.0022
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L bei F1: 9 mm
  • L bei F2: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • Hub s: 0,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 6,8 N
  • Federrate: 2 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Artikel-Nr.:
22100.0024
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 13 mm
  • L bei F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Hub s: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,4 N
  • Federrate: 1,6 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7 N
Artikel-Nr.:
22100.0034
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L bei F1: 9 mm
  • L bei F2: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • Hub s: 1,2 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7 N
  • Federrate: 1,69 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 13,3 N
Artikel-Nr.:
22100.0036
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L bei F1: 12 mm
  • L bei F2: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • Hub s: 3,8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 13,3 N
  • Federrate: 1,95 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Artikel-Nr.:
22100.0042
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L bei F1: 12 mm
  • L bei F2: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • Hub s: 3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,3 N
  • Federrate: 2,45 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22100.0052
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 13 mm
  • L bei F2: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • Hub s: 2,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Federrate: 2,7 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,6 N
Artikel-Nr.:
22100.0124
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 13 mm
  • L bei F2: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • Hub s: 2,4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,6 N
  • Federrate: 1,6 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14,5 N
Artikel-Nr.:
22100.0137
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L bei F1: 15 mm
  • L bei F2: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14,5 N
  • Federrate: 2,24 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet
Bild:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Artikel-Nr.:
22100.0144
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet – Bild 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 13 mm
  • L bei F2: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12,3 N
  • Federrate: 2,7 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, spitz
Bild:
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Artikel-Nr.:
22100.0212
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, spitz – Bild 2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 12 mm
  • L bei F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Hub s: 1,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 2,2 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3 N
  • Federrate: 0,53 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, spitz
Bild:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
Artikel-Nr.:
22100.0222
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, spitz – Bild 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L bei F1: 9 mm
  • L bei F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • Hub s: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 1,6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 3,4 N
  • Federrate: 0,78 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus Stahl, spitz
Bild:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Artikel-Nr.:
22100.0224
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus Stahl, spitz – Bild 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L bei F1: 13 mm
  • L bei F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Hub s: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4,8 N
  • Federkraft1) F2: ~ 8,4 N
  • Federrate: 1,6 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet, mit Bund
Bild:
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 7,2 N
Artikel-Nr.:
22100.0373
CAD
Dokumente
Federhülse
  • Hülse aus rostfreiem Stahl, abgerundet, mit Bund – Bild 3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L bei F1: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L bei F2: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • Hub s: 1,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 7,2 N
  • Federrate: 1,75 N/mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Federhülse

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, vernickelt
  • Rostfreier Stahl A2

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Hinweise

Sonderfedern auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22100. Federhülsen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.