Setzstem­pel für Expander® Dichtstopfen

EH 22880.

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

d1 [mm]
l4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
3 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0153
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 3 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 2,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
4 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0154
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 4 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 3,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
5 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0155
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 5 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 4,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 12 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
6 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0156
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 6 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 5,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 15 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
7 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0157
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 7 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 6,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 18 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0158
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
9 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0159
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 9 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 8,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 22 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
10 mm
l4 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22880.0160
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 10 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 9,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 25 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
12 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22880.0162
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 12 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 11,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 30 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Gewicht: 167 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
14 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22880.0164
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 14 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 13,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 35 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Gewicht: 316 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
16 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22880.0166
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 16 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 15,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 40 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 326 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
18 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22880.0168
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 18 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 17,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
20 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22880.0170
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 20 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 19,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 50 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 495 g
zur Artikelansicht
Setzstempel
d1 [mm]:
22 mm
l4 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22880.0172
Dokumente
Setzstempel
  • d1: 22 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 21,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 55 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 516 g
zur Artikelansicht
Setzstempel

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, vergütet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22880. Setzstempel – für Expander Dichtstopfen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.