Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 2 Treffer
Ausführung:
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 030) für Größen (d1 ) 4 bis 6
Zugkraft [kN]:
19 kN [bei 7 bar ]
Weitere Details
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 030) für Größen (d1 ) 4 bis 6 – Bild 1
Zugkraft: 19 kN [bei 7 bar ]
Hub: ~ 25 mm
d1 : ~ 23 mm
d2 : ~ 26 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 73,5 mm
h1 : ~ 356 mm
Gewicht: 5350 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d1 ) 7 bis 10
Zugkraft [kN]:
24 kN [bei 7 bar ]
Weitere Details
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 040-1) für Größen (d1 ) 7 bis 10 – Bild 1
Zugkraft: 24 kN [bei 7 bar ]
Hub: ~ 18 mm
d1 : ~ 28 mm
d2 : ~ 34 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 92 mm
h1 : ~ 356 mm
Gewicht: 408 g
zur Artikelansicht
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 4 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 4 mm
Gewicht: 6,3 g
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 5 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 5 mm
Gewicht: 7,1 g
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 6 mm
ExTool 030 (22880.0510)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 6 mm
Gewicht: 7 g
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 7 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 7 mm
Gewicht: 9,5 g
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 8 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 8 mm
Gewicht: 11 g
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 9 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 9 mm
Gewicht: 9,5 g
Produkt:
Mundstück
Nenngröße d1 : 10 mm
ExTool 040-1 (22880.0520)
Mundstück
Beschreibung: Mundstück – Bild 2
Nenngröße d1 : 10 mm
Gewicht: 9,7 g
Produkt:
Stößel
für Expander® Dichtstopfen ExTool 030 (22880.0510)Stößel : Stößel
ExTool 030 (22880.0510)
Stößel
Beschreibung: Stößel – Bild 2
Gewicht: 13 g
Produkt:
Klemmbacken
für Expander® Dichtstopfen ExTool 030 (22880.0510)Klemmbacken : Klemmbacken
ExTool 030 (22880.0510)
Klemmbacken
Beschreibung: Klemmbacken – Bild 2
Gewicht: 7,1 g
Produkt:
Stößel
für Expander® Dichtstopfen ExTool 040-1 (22880.0520)Stößel : Stößel
ExTool 040-1 (22880.0520)
Stößel
Beschreibung: Stößel – Bild 2
Gewicht: 20 g
Produkt:
Klemmbackengehäuse
für Expander® Dichtstopfen ExTool 030 (22880.0510)Klemmbackengehäuse : Klemmbackengehäuse
ExTool 030 (22880.0510)
Klemmbackengehäuse
Beschreibung: Klemmbackengehäuse – Bild 2
Gewicht: 39 g
Produkt:
Klemmbacken
für Expander® Dichtstopfen ExTool 040-1 (22880.0520)Klemmbacken : Klemmbacken
ExTool 040-1 (22880.0520)
Klemmbacken
Beschreibung: Klemmbacken – Bild 2
Gewicht: 10 g
Produkt:
Klemmbackengehäuse
für Expander® Dichtstopfen ExTool 040-1 (22880.0520)Klemmbackengehäuse : Klemmbackengehäuse
ExTool 040-1 (22880.0520)
Klemmbackengehäuse
Beschreibung: Klemmbackengehäuse – Bild 2
Gewicht: 41 g
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.