22880.0418 - Expander® Dichtstopfen
mit verlängertem Zuganker

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Bei der Ausführung mit verlängertem Zuganker erfolgt der Einbau mittels bedienfreundlicher Montagegeräten.

Hülse und Stift sind bereits vormontiert - geeignet für automatisierte Verarbeitung.

ACHTUNG:

Wird der Expander® Dichtstopfen, Ausführung Zuganker, zum Trennen von Kanälen eingesetzt, muss der zulässige Betriebsdruck auf der Setzseite des Expander® Dichtstopfens um die Hälfte reduziert werden!

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Dieser Artikel 22880.0418 - Expander® Dichtstopfen mit verlängertem Zuganker / (d1: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Expander® Dicht­stop­fen mit verlängertem Zuganker (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0418
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 70 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • Gewicht: 10 g
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, angelassen

Stift

  • Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22880.0418
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.