Expander® Dicht­stop­fen mit Zuganker

EH 22880.

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Bei der Ausführung mit Zuganker erfolgt der Einbau mittels bedienfreundlicher Montagegeräten.

Hülse und Stift sind bereits vormontiert - geeignet für automatisierte Verarbeitung.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0304
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 4 mm
  • d2: 2,5 mm
  • d3 +0,12 0: 4 mm
  • l1: 4,5 mm
  • l2: 39 mm
  • l3 max.: 6,5 mm
  • l4 max.: 9 mm
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0305
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 41 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0306
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 max.: 8,5 mm
  • l4 max.: 12 mm
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0307
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 7 mm
  • d2: 4,1 mm
  • d3 +0,12 0: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 38 mm
  • l3 max.: 9,5 mm
  • l4 max.: 14 mm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0408
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3 max.: 10,5 mm
  • l4 max.: 15 mm
  • Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
9,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0409
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 9 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3 +0,12 0: 9 mm
  • l1: 9,5 mm
  • l2: 43 mm
  • l3 max.: 11 mm
  • l4 max.: 17 mm
  • Gewicht: 8,1 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0410
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 10 mm
  • d2: 4,75 mm
  • d3 +0,12 0: 10 mm
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 45 mm
  • l3 max.: 12,5 mm
  • l4 max.: 19 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, angelassen

Stift

  • Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22880. Expander Dichtstopfen – mit Zuganker
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.