22880.0305 - Expander® Dichtstopfen
mit Zuganker

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Bei der Ausführung mit Zuganker erfolgt der Einbau mittels bedienfreundlicher Montagegeräten.

Hülse und Stift sind bereits vormontiert - geeignet für automatisierte Verarbeitung.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Dieser Artikel 22880.0305 - Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / (d1: 5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Expander® Dicht­stop­fen mit Zuganker (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0305
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 41 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Gewicht: 2,5 g
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl, angelassen

Stift

  • Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22880.0305
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.