22880.0018 - Expander® Dichtstopfen
Hülse aus Einsatzstahl

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Dieser Artikel 22880.0018 - Expander® Dichtstopfen Hülse aus Einsatzstahl / (d1: 18 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Expander® Dicht­stop­fen Hülse aus Einsatzstahl (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
22880.0018
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 32 g
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert

Kugel

  • Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22880.0018
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.