Expander® Dicht­stop­fen Hülse aus Einsatzstahl

EH 22880.

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22880.0004
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0005
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 0,8 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0006
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0007
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0008
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22880.0009
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 4,2 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
22880.0010
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
22880.0012
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22880.0014
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
22880.0016
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
22880.0018
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
22880.0020
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22880.0022
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert

Kugel

  • Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22880. Expander Dichtstopfen – Hülse aus Einsatzstahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.