22980.0292 - Augen­schrauben
DIN 444, Form B

Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.

Dieser Artikel 22980.0292 - Augen­schrauben DIN 444, Form B / (d1: M16, l: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Augen­schrauben DIN 444, Form B (EH 22980.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22980.0292
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s: 17 mm
  • Gewicht: 128 g
Augenschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22980.0292
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.