Augen­schrauben DIN 444, Form B

EH 22980.

Augenschrauben ähnlich DIN 444, jedoch als Stahlausführung mit höherer Güte 8.8. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A2-50 verfügt über eine Zugfestigkeit von min. 500 N/mm2.

Ihre Auswahl ergab 74 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22980.0202
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22980.0203
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22980.0204
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 7,1 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22980.0205
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 7,9 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22980.0212
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 9,5 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22980.0214
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22980.0216
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22980.0218
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22980.0222
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0232
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0234
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0236
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0240
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22980.0244
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0252
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0254
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0257
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0262
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22980.0266
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0272
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0274
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0278
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0282
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22980.0286
CAD
Dokumente
Augenschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Augenschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
  • Rostfreier Stahl 1.4301

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22980. Augen­schrauben – DIN 444, Form B
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.