Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.
Spielfreie Übertragung hoher Haltekräfte, z. B. an Guss- und Schmiedeteilen.
Dieser Artikel 22620.0215 - Hartmetalleinsätze für Passungsaufnahme / geriffelt (d1 n6: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hartmetalleinsätze für Passungsaufnahme (EH 22620.)
Einsatz
Grundkörper
Der Einbau erfolgt über eine Passbohrung, der Einsatz kann mit einer Zylinderschraube befestigt werden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.