22690.0163 - Bolzen

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Dieser Artikel 22690.0163 - Bolzen / mit Außengewinde, Auflagefläche ballig (h ±0,1: 25 mm, d1: M24) ist eine Variante der Artikelgruppe Bolzen (EH 22690.)

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Auflagefläche ballig
Bild:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
22690.0163
Dokumente
Bolzen
  • mit Außengewinde, Auflagefläche ballig – Bild 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Anzugsmoment max.: 498 Nm
  • Gewicht: 342 g
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22690.0163
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.