22630.0222 - Aufnahmebolzen
anschraubbar, ähnlich DIN 6321

Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und auch als Anschläge und Füße verwendbar.

Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321.

Dieser Artikel 22630.0222 - Aufnahmebolzen anschraubbar, ähnlich DIN 6321 / Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar (d1 g6: 8 mm, l1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­nah­me­bol­zen anschraubbar, ähnlich DIN 6321 (EH 22630.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar
Bild:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22630.0222
Dokumente
Aufnahmebolzen
  • Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Gewicht: 4,2 g
Aufnahmebolzen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22630.0222
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.