22600.0008 - Auflageelemente
mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.

Die Auflage aus Kunststoff schont und schützt hochwertige Oberflächen. Außerdem ist die pendelnde Auflage für nicht parallele Flächen geeignet.

Dieser Artikel 22600.0008 - Auflageelemente mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd / (d1: M8, l1 ±1: 63,3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­ele­men­te mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd (EH 22600.)

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
22600.0008
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
Auflageelemente

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Mutter

  • Rostfreier Stahl A2

Teller

  • Kunststoff (PEEK), blau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22600.0008
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.