Auf­la­ge­ele­men­te mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd

EH 22600.

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.

Die Auflage aus Kunststoff schont und schützt hochwertige Oberflächen. Außerdem ist die pendelnde Auflage für nicht parallele Flächen geeignet.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
Artikel-Nr.:
22600.0005
CAD
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • SW1: 4 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • SW3: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,9 g
zur Artikelansicht
Auflageelemente
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Artikel-Nr.:
22600.0006
CAD
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Auflageelemente
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
22600.0008
CAD
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Auflageelemente
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Artikel-Nr.:
22600.0010
CAD
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Auflageelemente
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
Artikel-Nr.:
22600.0012
CAD
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • SW1: 9 mm
  • SW2: 6 mm
  • SW3: 19 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Auflageelemente
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Artikel-Nr.:
22600.0016
CAD
Dokumente
Auflageelemente
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 106 g
zur Artikelansicht
Auflageelemente

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Mutter

  • Rostfreier Stahl A2

Teller

  • Kunststoff (PEEK), blau

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22600. Auflageelemente – mit Kunststoff-Auflagefläche, pendelnd
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.