22800.0010 - Positionier­sensoren
pneumatisch

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für vorbearbeitete Werkstücke.

Die Ansprechgenauigkeit liegt im Bereich von 0,015-0,075 mm je nach Werkstückoberfläche.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit angezeigt.

Dieser Artikel 22800.0010 - Positionier­sensoren pneumatisch / Anschluss unten/seitlich (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Positionier­sensoren pneumatisch (EH 22800.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Anschluss unten/seitlich
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22800.0010
Dokumente
Positioniersensoren
  • Anschluss unten/seitlich – Bild 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Gewicht: 24 g
Positioniersensoren

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

Dichtung

  • PVC

Schraube

  • Stahl, verzinkt, Güte 4.8 (ISO 1207)

Stecknippel

  • Messing

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22800.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.