Positionier­sensoren pendelnd, pneumatisch

EH 22800.

Einsatz im Vorrichtungsbau als Positionierkontrolle für rohe Werkstücke.

Die Ansprechgenauigkeit bei einem Betriebsdruck von 2,5 bar liegt konstant bei 0,005 mm.

Die Anlagekontrolle erfolgt durch den Druckluftrückstau und wird an der Überwachungseinheit (Art.-Nr. 22800.0701) angezeigt.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Aus­füh­rung
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Halteleiste
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22800.0410
CAD
Dokumente
Positioniersensoren
  • mit Halteleiste
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Gewicht: 321 g
zur Artikelansicht
Positioniersensoren

Werkstoff

Dichtung

  • PVC

Halteleiste

  • Stahl, brüniert

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Stecknippel

  • Messing

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22800. Positionier­sensoren – pendelnd, pneumatisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.