22810.9010 - Funk-Sender
für Abfrageeinheit

Zur kabellosen Übertragung des Abfragesignals.

Der Funk-Sender wird in der Nähe der Abfrageeinheit montiert und mit der Buchse des Silkon-Kabels verbunden. Der Sender stellt das Abfragesignal per Funk zur Verfügung und muss nicht mit zusätzlichen Kabeln verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie.

Der Funk-Sender erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP 67 (robustes Material) und ist dadurch für die Anwendung mit Kühlschmierstoff geeignet.

Frequenz: 868,3 MHz (EU, Schweiz)

Andere Frequenzen auf Anfrage erhältlich.

Dieser Artikel 22810.9010 - Funk-Sender für Abfrageeinheit / Funk-Universalsender mit Schutzkappen (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Funk-Sen­der für Abfrageeinheit (EH 22810.)

Aus­füh­rung
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
für Art.-Nr.
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Funk-Universalsender mit Schutzkappen
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
für Art.-Nr.:
22810.0008 / .0012
Artikel-Nr.:
22810.9010
Dokumente
Funk-Sender
  • Funk-Universalsender mit Schutzkappen
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • für Art.-Nr.: 22810.0008 / .0012
  • Gewicht: 288 g
Funk-Sender
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Schutzkappe
für Abfrageeinheit
Schutzkappe
Artikel-Nr.:
22810.9011
Zubehör
  • Schutzkappe
  • Gewicht: 4,9 g

Hinweise

Zum Betrieb ist eine AA Batterie (3,6 V) erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte die Batteriespannung 3,6 V beachten!

Nähere Informationen auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22810.9010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.