Grund­plat­ten

EH 1500.200 - EH 1600.900

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Sys­tem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n
An­zahl der Loch­rei­hen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
4
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 8
Artikel-Nr.:
1500.200
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 8
  • Gewicht: 43 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
4
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 10
Artikel-Nr.:
1500.300
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 10
  • Gewicht: 56 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
8
An­zahl der Loch­rei­hen:
10 x 10
Artikel-Nr.:
1500.400
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Anzahl der Lochreihen: 10 x 10
  • Gewicht: 65 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
8
An­zahl der Loch­rei­hen:
10 x 12
Artikel-Nr.:
1500.500
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L12
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Anzahl der Lochreihen: 10 x 12
  • Gewicht: 105 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
6
An­zahl der Loch­rei­hen:
12 x 12
Artikel-Nr.:
1500.600
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
  • Gewicht: 132 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
6
An­zahl der Loch­rei­hen:
12 x 12
Artikel-Nr.:
1600.600
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
  • Gewicht: 131 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
6
An­zahl der Loch­rei­hen:
12 x 16
Artikel-Nr.:
1600.700
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 12 x 16
  • Gewicht: 170 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
12
An­zahl der Loch­rei­hen:
16 x 16
Artikel-Nr.:
1600.800
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 12
  • Anzahl der Lochreihen: 16 x 16
  • Gewicht: 205 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Sys­tem:
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl Be­fes­ti­gungs­boh­run­gen n:
12
An­zahl der Loch­rei­hen:
16 x 20
Artikel-Nr.:
1600.900
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 12
  • Anzahl der Lochreihen: 16 x 20
  • Gewicht: 325 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1500.200 - EH 1600.900 Grundplatten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.