Auf­spann­win­kel

EH 1506.200 - EH 1606.800

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
An­zahl der Loch­rei­hen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl der Loch­rei­hen:
8 x 8
Artikel-Nr.:
1506.200
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Anzahl der Lochreihen: 8 x 8
  • Gewicht: 153 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl der Loch­rei­hen:
10 x 8
Artikel-Nr.:
1506.300
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • l2: 500 mm
  • h: 475 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • s: 80 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
  • Anzahl der Lochreihen: 10 x 8
  • Gewicht: 168 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl der Loch­rei­hen:
10 x 10
Artikel-Nr.:
1506.400
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 10 x 10
  • Gewicht: 295 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
d2 [mm]:
M12
An­zahl der Loch­rei­hen:
12 x 10
Artikel-Nr.:
1506.500
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • h2: 120 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 100 mm
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 12 x 10
  • Gewicht: 326 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl der Loch­rei­hen:
12 x 12
Artikel-Nr.:
1606.600
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
  • Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
  • Gewicht: 440 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
800 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
800 mm
h [mm]:
910 mm
d2 [mm]:
M16
An­zahl der Loch­rei­hen:
16 x 16
Artikel-Nr.:
1606.800
CAD
Dokumente
Aufspannwinkel
  • System: L16
  • l1: 800 mm
  • h1: 800 mm
  • h: 910 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 300 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 300 mm
  • s: 150 mm
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
  • Anzahl der Lochreihen: 16 x 16
  • Gewicht: 745 kg
zur Artikelansicht
Aufspannwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1506.200 - EH 1606.800 Aufspannwinkel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.