Konsolen

EH 1510.100 - EH 1610.100

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1510.100
CAD
Dokumente
Konsolen
  • System: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 8177 g
zur Artikelansicht
Konsolen
Sys­tem:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1610.100
CAD
Dokumente
Konsolen
  • System: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 14597 g
zur Artikelansicht
Konsolen

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1510.100 - EH 1610.100 Konsolen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.