An­schlag­win­kel

EH 1520.400 - EH 1621.700

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Sys­tem
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1520.400
CAD
Dokumente
Anschlagwinkel
  • System: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Anzahl der Gewinde: 4
  • Gewicht: 1688 g
zur Artikelansicht
Anschlagwinkel
Sys­tem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1520.500
CAD
Dokumente
Anschlagwinkel
  • System: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Anzahl der Gewinde: 6
  • Gewicht: 2167 g
zur Artikelansicht
Anschlagwinkel
Sys­tem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1621.600
CAD
Dokumente
Anschlagwinkel
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Anzahl der Gewinde: 4
  • Gewicht: 3121 g
zur Artikelansicht
Anschlagwinkel
Sys­tem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1621.700
CAD
Dokumente
Anschlagwinkel
  • System: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Anzahl der Gewinde: 6
  • Gewicht: 3642 g
zur Artikelansicht
Anschlagwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1520.400 - EH 1621.700 Anschlagwinkel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.