Stern­griff­schrau­ben ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4

EH 24741.

Diese Sterngriffschrauben sind nach DIN 6336 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Sterngriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Schrau­be
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24741.0105
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24741.0110
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24741.0115
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24741.0120
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24741.0125
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 229 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24741.0130
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 232 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24741.0135
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 234 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24741.0140
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 242 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
24741.0145
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Gewicht: 252 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24741.0150
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 429 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24741.0155
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 435 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24741.0160
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Gewicht: 442 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss, poliert

Schraube

  • Rostfreier Stahl A4
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24741. Sterngriffschrauben – ähnlich DIN 6336, rostfreier Stahl A4
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.