Stern­griff­schrau­ben Rostfreier Stahl

EH 24690.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24690.0140
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24690.0142
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24690.0144
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24690.0150
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24690.0152
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Gewicht: 97 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24690.0154
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24690.0160
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Gewicht: 155 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24690.0162
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Gewicht: 162 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24690.0164
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Gewicht: 169 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4301, matt gestrahlt

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Hinweise

Griff: Blech gezogen. Nabe: stumpf aufgeschweißt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24690. Sterngriffschrauben – Rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.