Stern­griff­schrau­ben Kunststoff

EH 24750.

Ihre Auswahl ergab 200 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24750.0100
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24750.0110
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0120
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0130
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0140
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24750.0150
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24750.0160
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,9 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0170
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0180
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0190
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24750.0200
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24750.0210
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0220
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0230
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0240
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24750.0250
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0260
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0270
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0280
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Artikel-Nr.:
24750.0290
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24750.0300
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
24750.0310
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Artikel-Nr.:
24750.0320
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Artikel-Nr.:
24750.0330
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • schwarz
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Deckel

  • Thermoplast PA, schwarz ähnlich RAL 9005
  • Thermoplast PA, weiß ähnlich RAL 9019
  • Thermoplast PA, orange ähnlich RAL 2004
  • Thermoplast PA, gelb ähnlich RAL 1016
  • Thermoplast PA, blau ähnlich RAL 5015

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Gewinde oder Gewindelängen, auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24750. Sterngriffschrauben – Kunststoff
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.