Stern­griff­schrau­ben DIN 6336 Kunststoff

EH 24740.

Ihre Auswahl ergab 58 Treffer

Schrau­be
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24740.0051
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
24740.0053
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24740.0056
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24740.0058
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24740.0059
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 9,2 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
24740.0101
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24740.0104
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24740.0106
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24740.0107
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24740.0110
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24740.0152
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24740.0154
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24740.0155
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24740.0158
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24740.0160
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
24740.0202
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24740.0203
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24740.0206
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24740.0208
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
24740.0209
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24740.0251
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 101 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24740.0254
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
24740.0256
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben
Schrau­be:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
24740.0257
CAD
Dokumente
Sterngriffschrauben
  • Form L, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Sterngriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl A2

Hinweise

Sonderausführungen, z. B. abweichende Längen oder Schrauben aus Messing / rostfreiem Stahl auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24740. Sterngriffschrauben – DIN 6336 Kunststoff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.