24661.0450 - Sterngriffe
DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Dieser Artikel 24661.0450 - Sterngriffe DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss (EH 24661.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24661.0450
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 158 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24661.0450
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.