24661.0332 - Sterngriffe
DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Dieser Artikel 24661.0332 - Sterngriffe DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss / mit Gewinde, aufgebohrt, Form D (d1: 32 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss (EH 24661.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24661.0332
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Gewicht: 52 g
  • t2: 10 mm
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24661.0332
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.