24660.0863 - Sterngriffe
DIN 6336 Leichtmetall

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Dieser Artikel 24660.0863 - Sterngriffe DIN 6336 Leichtmetall / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Leichtmetall (EH 24660.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24660.0863
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, poliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 118 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24660.0863
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.