Stern­grif­fe DIN 6336 Kunststoff

EH 24670.

Ihre Auswahl ergab 13 Treffer

Aus­füh­rung
Buch­se
d1 [mm]
d4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Messing
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24670.0220
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Messing
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24670.0225
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24670.0232
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24670.0240
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24670.0250
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24670.0263
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Stahl, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24670.0280
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Stahl
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24670.1225
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24670.1232
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24670.1240
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24670.1250
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24670.1263
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindebuchse, Form K
Buch­se:
Rostfreier Stahl A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24670.1280
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe

Werkstoff

Buchse

  • Messing
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl A2

Griff

  • Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24670. Sterngriffe – DIN 6336 Kunststoff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.