Ver­stell­ba­re Spann­he­bel

EH 24440.

Ihre Auswahl ergab 69 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24440.0232
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24440.0234
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Gewicht: 205 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0318
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: 110 mm
  • Gewicht: 277 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0320
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: 110 mm
  • Gewicht: 282 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0322
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Gewicht: 283 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0324
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Gewicht: 287 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0326
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Gewicht: 298 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0328
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Gewicht: 302 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0330
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Gewicht: 312 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24440.0332
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24440.0422
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Gewicht: 422 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24440.0424
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Gewicht: 435 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24440.0426
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Gewicht: 446 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24440.0428
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Gewicht: 461 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24440.0430
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Gewicht: 486 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24440.0520
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: 138 mm
  • Gewicht: 772 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24440.0522
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • Gewicht: 792 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24440.0524
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • Gewicht: 826 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, brüniert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
24440.0526
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • Gewicht: 859 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24440.0601
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24440.0602
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Gewicht: 89 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24440.0611
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Gewicht: 159 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24440.0612
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24440.0621
CAD
Dokumente
Verstellbare Spannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Gewicht: 255 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Spannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf

  • Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24440. Verstellbare Spannhebel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.