Ver­stell­ba­re Flach­spann­he­bel

EH 24441.

Verstellbare Flachspannhebel werden eingesetzt wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Hebelstellung gewünscht ist.

Verstellbare Flachspannhebel zeichnen sich durch die niedrige Bauhöhe aus und eignen sich besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn der Hebel nicht weit abstehen darf.

Ihre Auswahl ergab 18 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0005
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0010
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0015
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 182 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0020
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0025
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 384 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0105
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0110
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0115
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, silber
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 182 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0120
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24441.0125
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit Innengewinde – Bild 1, silber
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 384 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
24441.0050
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 188 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24441.0055
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 185 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24441.0060
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 394 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
schwarz
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24441.0065
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, schwarz
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 373 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
24441.0150
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 188 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
silber
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24441.0155
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 185 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24441.0160
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 394 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel
Aus­füh­rung:
mit glatter Bohrung
Bild:
2
Farbe:
silber
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24441.0165
CAD
Dokumente
Verstellbare Flachspannhebel
  • mit glatter Bohrung – Bild 2, silber
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 373 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Flachspannhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert

Abdeckkappe

  • Kunststoff, schwarz
  • Kunststoff, lichtgrau

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24441. Verstellbare Flachspannhebel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.