24480.0005 - Rändelmuttern
DIN 6303

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Stiftloch, Form A
Bild:
1
Werk­stoff:
Automatenstahl, brüniert
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24480.0005
Dokumente
Rändelmuttern
  • ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Gewicht: 16 g
Rändelmuttern

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Montage

Bei der Form B muss die Bohrung nach dem Durchbohren innerhalb des Toleranzfeldes H7 liegen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24480.0005
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.