24770.0315 - Flache Rändelschrauben
DIN 653

Rändelschrauben sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelschrauben lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche des Schraubenkopfs wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert.

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Das Gewinde ist bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt (DIN-Bezeichnung A). Die Schrauben können somit nicht bis zum Kopf eingeschraubt werden.

Dieser Artikel 24770.0315 - Flache Rändelschrauben DIN 653 / (d1: M5, l: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Fla­che Rän­del­schrau­ben DIN 653 (EH 24770.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0315
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
Flache Rändelschrauben

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24770.0315
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.