24731.0135 - Kreuzgriffschrauben
ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4

Diese Kreuzgriffschrauben sind nach DIN 6335 gefertigt, jedoch handelt es sich um eine Ausführung ohne Schmutzkanten. Dadurch sind diese Kreuzgriffschrauben für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen geeignet.

Die Ausführung aus rostfreiem Stahl A4 gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit.

Dieser Artikel 24731.0135 - Kreuzgriffschrauben ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4 / (d1: 50 mm, d2: M10, l: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­griff­schrau­ben ähnlich DIN 6335, rostfreier Stahl A4 (EH 24731.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24731.0135
Dokumente
Kreuzgriffschrauben
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 137 g
Kreuzgriffschrauben

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl A4, poliert

Schraube

  • Rostfreier Stahl A4
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24731.0135
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.