Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.
Dieser Artikel 24630.0863 - Kreuzgriffe DIN 6335 Leichtmetall / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 63 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuzgriffe DIN 6335 Leichtmetall (EH 24630.)
Griff
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.