Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.
Sandgestrahlt oder gerommelt.
Dieser Artikel 24620.0480 - Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuzgriffe DIN 6335 Grauguss (EH 24620.)
Griff
Sonderausführungen mit anderer Bohrung oder veredelter Oberfläche werden auf Bestellung gefertigt.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.