Ku­gel­knöp­fe Metallausführungen ähnlich DIN 319

EH 24561.

Ihre Auswahl ergab 17 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24561.0016
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24561.0020
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24561.0025
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24561.0032
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24561.0040
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Stahl, poliert, blank
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24561.0050
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Gewicht: 475 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24561.0216
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24561.0220
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24561.0225
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24561.0232
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24561.0240
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
24561.0116
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 16 mm
  • d2: M4
  • d3: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t1 min.: 7 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24561.0120
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t1 min.: 9 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24561.0125
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24561.0132
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t1 min.: 14,5 mm
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24561.0140
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 241 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe
Werk­stoff:
Aluminium, poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24561.0150
CAD
Dokumente
Kugelknöpfe
  • Aluminium Al
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 27 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t1 min.: 21 mm
  • Gewicht: 475 g
zur Artikelansicht
Kugelknöpfe

Werkstoff

  • Stahl, poliert, blank
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
  • Aluminium, poliert

Hinweise

Erweiterung DIN 319 Form C um metallische Ausführungen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24561. Kugelknöpfe – Metallausführungen ähnlich DIN 319
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.