Ko­nus­knöp­fe

EH 24550.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
24550.0010
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24550.0011
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24550.0020
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24550.0021
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24550.0030
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24550.0031
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24550.0040
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24550.0041
CAD
Dokumente
Konusknöpfe
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Konusknöpfe

Werkstoff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24550. Konusknöpfe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.