Kne­bel­mut­tern DIN 6305 mit festem Knebel

EH 24510.

Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 ~ [mm]:
~ 60 mm
Artikel-Nr.:
24510.0508 1)
CAD
Dokumente
Knebelmuttern
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Knebelmuttern
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 ~ [mm]:
~ 80 mm
Artikel-Nr.:
24510.0510
CAD
Dokumente
Knebelmuttern
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • Gewicht: 126 g
zur Artikelansicht
Knebelmuttern
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 ~ [mm]:
~ 100 mm
Artikel-Nr.:
24510.0512
CAD
Dokumente
Knebelmuttern
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • Gewicht: 192 g
zur Artikelansicht
Knebelmuttern
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 ~ [mm]:
~ 120 mm
Artikel-Nr.:
24510.0516
CAD
Dokumente
Knebelmuttern
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Knebelmuttern
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 ~ [mm]:
~ 140 mm
Artikel-Nr.:
24510.0520
CAD
Dokumente
Knebelmuttern
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • Gewicht: 579 g
zur Artikelansicht
Knebelmuttern

Werkstoff

  • Automatenstahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24510. Knebelmuttern – DIN 6305 mit festem Knebel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.