Ver­stell­ba­re Klemm­he­bel mit Schraube

EH 24400.

Verstellbare Klemmhebel finden vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wenn der Einsatzbereich beengt oder eine bestimmte Hebelposition erforderlich ist.

Ihre Auswahl ergab 145 Treffer

Farbe
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24400.0671
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 386 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
orange
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Artikel-Nr.:
24400.0681
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • orange
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Gewicht: 407 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0043
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0053
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0063
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0073
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0083
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0088
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0133
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0143
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0153
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0163
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0173
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0183
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
24400.0193
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0223
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0233
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0243
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0253
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0263
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0273
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0283
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0333
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel
Farbe:
silber
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Artikel-Nr.:
24400.0343
CAD
Dokumente
Verstellbare Klemmhebel
  • silber
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Verstellbare Klemmhebel

Werkstoff

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Innenteile

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Hinweise

Das Schraubenteil kann ausgetauscht werden.

Bedienung

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24400. Verstellbare Klemmhebel – mit Schraube
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.